O linie extinsă de procesoare, atât pentru aplicaţiile mici, cât şi pentru cele mari.
Mai multe informații

Control fiabil în în orice situaţie

Concept modular

Construit pe platforma precedentă, AnSH, System Q este un sistem de control ce permite utilizatorilor să combine şi să selecteze cea mai bună configuraţie de procesoare, dispozitive de comunicaţii, module de control specializate şi intrări/ieşiri discrete sau analogice. Acest lucru permite utilizatorilor să configureze sistemele aşa cum doresc, atunci când doresc şi acolo unde doresc.

Capacităţi multiple

Procesoare PLC, controlere Motion sau de proces şi chiar calculatoare de tip PC pot fi combinate într-o soluţie unică System Q cu până la patru tipuri de procesoare. Aceasta permite utilizatorilor să aleagă propriul concept de control, precum şi conceptele şi limbajele de programare, toate pe o singură platformă.

O platformă de automatizare pentru viitor

Caracteristicile cheie care fac din System Q o platformă de automatizare unică sunt flexibilitatea şi caracterul scalabil. Utilizatorii pot opta pentru un control individual pe fiecare utilaj sau pot alege un sistem centralizat de administrare la nivelul întregii fabrici.

O suită de instrumente software vine în completarea platformei System Q, permiţând o integrare simplă şi cuprinzătoare prin intermediul middleware-ului Mitsubishi, EZSocket. În plus, Mitsubishi oferă şi instrumente software ce se conformează standardelor internaţionale cum ar fi IEC1131.3, OPC şi Active X. Această flexibilitate de excepţie permite utilizatorilor să reducă timpul de dezvoltare, simplificând exploatarea şi oferind posibilitatea unei mentenanţe continue a sistemului.

Automate programabile de bază

Nu toate aplicaţiile de control necesită utilizarea la maximum a performanţelor System Q. De exemplu, mulţi producători de utilaje înglobează tehnologii de control în produsele lor, acestea necesitând un design mic şi compact al controlerelor, cu o operare flexibilă, la viteze mari. Procesoarele din automatele programabile de bază ale System Q oferă exact acest tip de soluţie, asigurând astfel un raport eficient între putere şi performanţă, pe de-o parte, şi costuri, pe de altă parte. Un bun exemplu este procesorul Q00J.

Această unitate gata asamblată conţine o sursă de alimentare, un procesor şi un rack de bază, toate, integrate într-o singură unitate ce poate fi utilizată ca atare, ideală pentru sistemele de dimensiuni mici ce necesită performanţe mari. Alte opţiuni de procesor pentru automate programabile de bază includ design-ul modular Q00 sau Q01, ce reprezintă un prim pas pe calea către platforma de automatizare integrală System Q.

Automate programabile avansate

Atunci când vine vorba de design-ul utilajelor avansate şi de controlul celulelor de producţie, inclusiv managementul infrastructurii şi administrarea la nivel de locaţie, unităţile CPU avansate System Q oferă o performanţă şi o flexibilitate de neegalat.

Sunt disponibile procesoare cu o gamă largă de capacităţi de memorie, ce pot fi apoi extinse după necesităţi. Astfel, automatele programabile avansate System Q oferă suport pentru programe complexe şi pot stoca un volum foarte mare de date de operare.

CPU-uri PLC universale

Aceste CPU-uri PLC universale sunt ultima generaţie de CPU-uri modulare pentru platforma de controlere MELSEC System Q și reprezintă baza sistemului platformei iQ. Ele pot fi combinate cu CPU-uri motion, robot și NC pentru a configura sisteme de automatizare modulare scalabile și foarte flexibile.

Scalabil

Cu excepţia procesorului înglobat Q00J, toate procesoarele System Q pot fi schimbate între ele, iar acest lucru se traduce printr-o putere de procesare ce poate fi crescută pe măsură ce aplicaţiile se dezvoltă, protejându-vă astfel investiţia în infrastructură şi hardware.

Suport multi-procesor

Într-un singur sistem, se pot combina până la patru procesoare System Q distincte. Acestea pot fi utilizate pentru a controla propriul lor set de activităţi dedicate sau pentru a prelua o parte din sarcina totală de procesare şi control, permiţând astfel sistemului să păstreze un nivel ridicat de reactivitate. Acest lucru oferă utilizatorilor un control mai rapid şi mai dinamic, ce va duce la o sporire a volumului şi calităţii producţiei.

Se încarcă...