Protecție puternică pentru sisteme de distribuție a energiei electrice, cu aplicații tipice în toate disjunctoarele de joasă și medie tensiune Protecție robustă și fiabilă pentru toate tipurile de echipamente electrice și disjunctoare de distribuție, inclusiv funcții puternice de diagnosticare, monitorizare și control >Funcții de protecție de 45 ANSI într-un singur releu, plus măsurări ale energiei cu un analizator de spectru de armonici până la rangul 31 - 4 intrări de curent, 4 intrări de tensiune şi 1 intrare de curent de împământare, Funcții de automat programabil, Sunt disponibile blocuri de modul CT (cu detectare a tensiunii) și CT-uri cu echilibrare tip essence, de diferiți curenți nominali, Port PLC/SCADA integrat ca model de bază
Se încarcă...