MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Putere compactă, control mai inteligent

Invertorul compact Mitsubishi Electric seria FR-D800

Compact, conectat și proiectat pentru automatizare. Beneficiați de control inteligent, întreținere predictivă și eficiență energetică, toate într-un singur invertor construit pentru integrare perfectă și performanță pe termen lung. Invertorul compact Mitsubishi Electric seria FR-D800.

D800 vă asigură sisteme pregătite pentru viitor, cu configurare intuitivă și tehnologie avansată de economisire a energiei.

Funcții inteligente, impact maxim

Cablare rapidă și eficientă

Cu un capac frontal rabatabil, capac de cablare integrat și terminale cu clemă cu arc, FR-D800 simplifică instalarea și reduce semnificativ timpul și efortul de cablare.

Configurare rapidă și ușoară

Configurați parametrii prin USB — nu este necesară o sursă de alimentare sau cablare suplimentară. În plus, CPU-ul și memoria invertorului pot fi alimentate numai prin USB-C, iar încărcarea parametrilor cu software-ul FR Configurator este foarte ușoară.

Ecologic și eficient din punct de vedere energetic

Contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂ cu motoare eficiente (inclusiv motoare sincrone de înaltă eficiență), monitorizare inteligentă a CO₂ și consum redus în standby — în timp ce materialele reciclate, documentația digitală și designul compact reduc consumul de resurse.

Compatibilitate flexibilă a motorului

D800 poate funcționa cu diferite tipuri de motoare sincrone de înaltă eficiență (inclusiv motoare cu magneți permanenți) — fără a fi nevoie de modele sau configurații diferite.

Funcții de întreținere predictivă și preventivă de vârf

Monitorizarea avansată ajută la planificarea întreținerii și la evitarea timpilor de nefuncționare. Urmărește uzura pieselor, detectează defectele în stadiu incipient și sprijină diagnosticarea cu instrumente încorporate. Acest lucru se realizează folosind funcții bazate pe AI, algoritmi de învățare automată sau o combinație a celor două.

Performanță de vârf în clasa de acționări compacte

Suportă atât motoare de inducție, cât și diverse motoare sincrone, inclusiv motoare PM, de la orice furnizor. Reglarea automată și controlul vectorial avansat oferă performanțe stabile, cu cuplu ridicat la toate vitezele, ideal pentru aplicații solicitante, cum ar fi ascensoarele și sistemele cu ciclu rapid.

Configurare rapidă, flexibilitate completă și eficiență inteligentă

FR-D800 face configurarea rapidă și simplă datorită conexiunii USB-C, fără cabluri sau alimentare suplimentare. Designul său compact și caracteristicile inteligente de cablare economisesc timp de instalare și reduc manopera. Compatibil cu motoare de la orice furnizor, oferă flexibilitate completă. Funcționarea eficientă din punct de vedere energetic și funcțiile de întreținere bazate pe AI ajută la reducerea costurilor și la evitarea timpilor de nefuncționare.

Potrivit pentru o gamă largă de aplicații

Ventilatoare și pompe

Mixere

Transportoare

Exemple de aplicații

Repornire automată pentru un flux de aer neîntrerupt

ProvocareSoluție
Repornirea automată a unității - chiar și în cazul apariției unei defecțiuniFuncția de reîncercare permite invertorului să se reseteze și să repornească la activarea funcției de protecție.

Debit eficient, timp de nefuncționare minim

ProvocareSoluție
Asigurarea repornirii rapide și ușoare a sistemului după o pană de curentRepornire automată după o pană de curent pentru a permite sistemului să revină la viteza inițială

Transport lin și stabil pentru fiecare încărcătură

ProvocareSoluție
Menținerea transportului stabil al diverselor încărcături pe banda transportoareControlul avansat al vectorului fluxului magnetic permite o putere cuplu mare în gama de viteze mici, permițând un transport stabil - indiferent de tipul încărcăturii.
Minimizarea riscului de cădere a încărcăturii la pornirea transportoruluiAccelerarea/decelerarea în curba S reduce șocul la pornire, împiedicând căderea încărcăturii

Standarde de siguranță îmbunătățite

Functional safety – without additional costs.

Invertorul, ca dispozitiv IoT, acceptă mai multe protocoale Ethernet industriale (precum Profinet și Ethernet/IP) și permite comutarea ușoară între acestea cu ajutorul software-ului gratuit FR Configurator. Acesta oferă posibilitatea de a actualiza firmware-ul pentru compatibilitate cu controlerul și de a configura rețeaua implicită.

Dispozitivul respectă, de asemenea, standarde esențiale de siguranță, precum:
  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2