MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Contribuim cu tehnologia noastră avansată şi cu experienţa la proiectul dvs.

Soluții pentru industria energetică

Cerințele de flexibilitate crescută, eficiență superioară și predictibilitate îmbunătățită au toate un impact semnificativ asupra industriei energetice. În același timp, sectorul trebuie să reducă întreruperile de alimentare, să respecte obiectivele legislative din ce în ce mai stringente și să integreze niveluri mai mari de surse de energie regenerabilă.

Controlul și automatizarea eficiente dețin cheia rezolvării provocărilor din industria energetică, iar Mitsubishi Electric oferă soluții complexe pentru întreaga industrie, de la sisteme electrice de medie și joasă tensiune de la nivelul componentelor până la sisteme complete de control al centralei.

Cu soluții testate pentru instalații de generare a energiei în întreaga lume, Mitsubishi Electric poate satisface nevoile proprietarilor de centrale electrice, ale furnizorilor de servicii de întreținere sau ale furnizorilor de EPC pentru centrale noi.

Controlul centralei electrice (DCS)

Mitsubishi Electric deține o experiență vastă în sistemele distribuite de control, realizate pe o platformă de control al centralei electrice care se extinde de la instrumentarul de câmp, prin disjunctoare de medie și joasă tensiune, la nivelul de automatizare și până la sistemele de gestionare a proceselor și la nivelul întreprinderii, toate fiind construite pe un schelet de sisteme de rețea robuste și fiabile.

Mitsubishi Electric oferă a soluție DCS dedicată pentru industria energetică pentru a asigura cele mai ridicate niveluri de disponibilitate, rezolvând în același timp cerințele de extindere și flexibilitate.

Adecvat în mod ideal pentru utilizarea în centrale regionale sau centrale producătoare de energie regenerabilă de mici dimensiuni, PMSX®pro este construit pornind de la expertiza și experiența de marketing top ale Mitsubishi Electric în ceea ce privește PLC-urile și sistemele DCS.

  • Disponibilitate ridicată, soluție tolerantă la erori
  • Ușor de utilizat, cu operare intuitivă
  • Ușor de întreținut
  • Inginerie online
  • Extindere online fără perturbarea operării
  • Bibliotecă de inginerie a blocurilor de funcții

Serviciile Mitsubishi Electric se extind de la furnizarea de componente și software până la instalare și cablare, documentare, construire și gestionare completă a proiectului.

Controlul și protecția turbinei

Pentru operatorii de turbine cu abur, Mitsubishi Electric a dezvoltat sistemul de control Turbiset pentru a furniza o metodă simplă de upgrade pentru turbine, care era deja folosită de aproximativ un deceniu și care avea o durată de viață estimată de 15-20 de ani.

Turbinele cu aburi reprezintă echipamente foarte importante din punctul de vedere al misiunii și ele trebuie să fie controlate în mod optim pentru a extrage cantitatea maximă de energie din aburi. De asemenea, ele trebuie să fie protejate foarte bine pentru a le asigura fiabilitatea, siguranța și continuitatea de 24/7 în operare.

Soluția Turbiset de control și protecție pentru turbinele cu aburi oferă răspunsul la toate aceste probleme. Construită pornind de la PLC-ul și hardware-ul HMI de top de la Mitsubishi Electric, cu upgrade-uri pentru programele de aplicații PLC, o configurație de control Turbiset tipică poate include:

  • Controler de abur
  • Controler de presiune a aburului de extracție
  • Controler de abur de contrapresiune
  • Controler de limitare
  • Controlere de temperatură
  • Sistem de protecție a turbinei
  • Simulator de proces al turbinei
  • Aplicație HMI

Turbiset este independent de producătorul original al turbinei, oferind o metodă de upgrade simplă și eficientă. Mitsubishi Electric poate asigura toate sistemele hardware împreună cu diagrame de control, programe de aplicații PLC convertite, diagrame de program PLC, un mediu de simulare a proceselor turbinei, aplicație HMI locală, grafice de cablare și materiale de instruire. La orice moment pe parcursul duratei de viață a turbinei, operatorii pot actualiza sistemul de control la standardele curente, asigurând astfel eficiență și fiabilitate îmbunătățite.

Echilibrul electric al centralei

Mitsubishi Electric combină un portofoliu complet de tehnologii pentru echilibrul electric al centralelor electrice cu capacități pentru inginerie și design, gestionarea proiectelor, instalare și punere în funcțiune. Astfel, Mitsubishi Electric poate oferi „la cheie” intregarea în sistem a echilibrului electric al centralei.

  • Inginerie și design
  • Managementul proiectului
  • Instalare și punere în funcțiune
  • Soluție de protecție completă
  • Disjunctoare de medie și joasă tensiune
  • MCC și transformatoare

Cu soluții testate pentru echilibrul electric în centrale electrice din întreaga lume, Mitsubishi Electric este un furnizor de încredere de instalații eficiente, fiabile, sigure și eficiente din punctul de vedere al costurilor.

Smart Power

Întrucât operatorii încearcă din ce în ce mai mult să echilibreze o mare varietate de elemente folosind surse de energie diferite – de la combustibilii fosili convenționali la energia regenerabilă – în centralele electrice principale și în substații, sunt necesare strategii mai inteligente de gestionare a energiei. Astfel, sunt necesare monitorizarea, controlul și gestionarea de la distanță a centralelor și substațiilor fotovoltaice, eoliene, hidroelectrice, cu combustibil fosil și hibride, cu vizibilitate sporită în camera de control.

Mitsubishi Electric oferă soluții de la nivelul de câmp până la nivelul de supervizare, incluzând tehnologii DCS și SCADA pentru cele mai eficiente platforme de gestionare a centralelor, inclusiv:

  • Control virtual al centralei electrice
  • Controlul centralei electrice hibride
  • Monitorizarea și controlul de la distanță al elementelor regenerabile și convenționale de generare a energiei electrice

De asemenea, oferind operatorilor posibilitatea de a integra și echilibra o gamă de surse de energie diferite, Mitsubishi Electric preia instrumente precum PMSX®pro DCS și software-ul pentru ciclul de viață Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) și le combină cu alte tehnologii de medie tensiune și de control pentru a conecta sursele individuale de energie electrică într-o centrală electrică virtuală.

Abordând problema impactului introducerii energiei regenerabile, al învechirii centralelor electrice mari și al instabilității prețurilor petrolului și gazelor, centralele electrice virtuale și hibride asigură un sistem eficient de echilibrare a numeroaselor elemente variabile cu scopul de a obține un sistem de alimentare mai previzibil, mai economic și mai fiabil per ansamblu, cu un răspuns mai rapid și mai flexibil la fluctuațiile care există în ceea ce privește disponibilitatea diferitelor surse de energie și cu cel mai mic cost posibil.

Control fiabil

Monitorizarea, operarea şi controlul centralelor electrice sunt realizate prin intermediul unui sistem distribuit de control (DCS). Prin urmare, disponibilitatea sistemului este direct legată de disponibilitatea centralei în ansamblu. De aceea, trebuie proiectat, structurat şi configurat un sistem de gestionare a proceselor care să respecte cerinţele ridicate privind disponibilitatea, extinderea şi flexibilitatea. Mitsubishi Electric a dezvoltat soluţiile PMSX®pro şi PMSX®micro pentru a respecta aceste cerinţe.

Competențe

Our Stories

2014-06-26

Energy Supply Center Dresden

EVC Dresden Wilschdorf GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Energy#Controlere

2014-06-01

Energy Supply Center for Munich Airport

Flughafen München GmbH

ENDE
#Power Industry#Energy#Controlere

2008-06-13

Reliable Process Management for Electroplating Applications

ERO Montage und Anlagenbau GmbH

ENDE
#Power Industry#Convertizoare de frecvenţă FREQROL#Controlere

2008-01-13

Compact controller technologies for biogas cogeneration plants

Jonny Beusse

ENDE
#Power Industry#Interfeţe om-maşină (HMIs) - GOT#Controlere

2007-04-13

Power and Heat from the Fields

Dieng Schaltanlagen GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Controlere