MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Servo & Motion

MELSERVO-JET – servomotoare cu cel mai înalt nivel de siguranță la un preț imbatabil

27.06.20254 minute de citit

Imaginează-ți o soluție care îți crește eficiența liniei de producție, reduce costurile și, în același timp, ridică nivelul de siguranță.

Sună prea bine ca să fie adevărat? Și totuși — exact asta oferă noul servomotor MELSERVO-JET de la Mitsubishi Electric.

Nu este doar o altă serie de servomotoare
– ci un răspuns atent formulat la cerințele pieței. Seria MELSERVO-JET combină performanța de clasă premium cu un preț din segmentul mediu, oferind un raport unic calitate-cost în domeniul automatizării industriale.

„Una dintre cele mai mari provocări pentru producătorii de mașini este numărul mai mic de proiecte disponibile pe piață, concurența locală în creștere și presiunea din partea echipamentelor mai ieftine din piețele asiatice, precum China”
– explică Błażej Siudaj, Product Manager Servo & Motion pentru Europa Centrală și de Est în cadrul Mitsubishi Electric.
„A rămâne competitiv nu înseamnă doar preț – ci eficiență și performanță.”

MELSERVO-JET – noul standard în performanță

Noile servomotoare din seria MELSERVO-JET oferă o frecvență de răspuns de 3,2 kHz, comparabilă cu acționările CNC din gama high-end. Acest lucru înseamnă precizie maximă și timp de reacție foarte rapid – chiar și în cele mai solicitante aplicații.

„MELSERVO-JET este un servomotor din clasa medie, dar caracteristicile sale îl plasează printre cele mai bune soluții de pe piață”
– spune Błażej.
„Putem astfel oferi clienților noștri specificații excelente, păstrând totodată un preț extrem de competitiv.”

Avantajele-cheie ale seriei MELSERVO-JET

Servomotoarele MELSERVO-JET oferă un set impresionant de funcționalități, care influențează direct eficiența, siguranța și simplitatea proceselor de automatizare industrială.

Funcțiile de siguranță integrate bazate pe rețea nu doar că îmbunătățesc protecția mașinilor, dar și reduc semnificativ necesitatea cablajului suplimentar și a componentelor adiționale. În mod standard, sunt disponibile 7 funcții de siguranță: STO, SS1, SBC, SLS, SSM, SDI și SLT. Astfel, este posibilă accelerarea semnificativă a punerii în funcțiune.

O altă caracteristică importantă a acestei serii este utilizarea encoderelor absolute de 24 de biți fără baterie, care elimină complet necesitatea mentenanței și reduc riscul opririlor. În plus, designul compact al servomotoarelor permite obținerea puterii maxime într-o carcasă mai mică – între 0,1 și 7 kW (3x400 VAC).

Tehnologia MELSERVO-JET oferă și o eficiență excepțională din punct de vedere al costurilor – prețul poate fi cu până la 45% mai mic decât al soluțiilor concurente cu specificații similare.

Utilizarea conectorilor cu arc permite eliminarea cablurilor STO și a accesoriilor pentru borne, ceea ce se traduce într-un timp de instalare cu până la 50% mai scurt. Mai mult, soluția hibridă cu un singur cablu (alimentare, encoder și frână) simplifică întregul proces de montaj și reduce numărul total de cabluri necesare.

„Cel mai nou servomotor al nostru operează la o frecvență de răspuns de 3,2 kHz, oferind o dinamică excelentă,”
– subliniază Błażej Siudaj.
„Motoarele sunt compacte, foarte eficiente și pot funcționa cu o suprasarcină de până la 350% timp de 3 secunde. În plus, oferă un raport de inerție extrem de ridicat – până la 25:1.”

Date tehnice-cheie ale seriei MELSERVO-JET

MR-JET-HS a fost conceput special pentru alimentare trifazică 3x400 VAC, oferind avantaje importante în fiabilitate și eficiență energetică în instalații trifazate. Caracteristici tehnice:

  • Interval de putere: 0,1 – 7 kW (3x400 VAC), cu funcții de siguranță
  • Frecvență de răspuns: 3,2 kHz (nivel de CNC high-end)
  • Protocoale de rețea: CC-Link IE TSN, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic
  • Rezoluția encoderului: 24 biți (16.777.216 p/rot), multiturn, fără baterie
  • Suprasarcină motor: până la 350%
  • Viteză maximă: 6.700 rpm
  • Funcții de siguranță: STO, SS1, SBC, SLS, SSM, SDI, SLT
  • Intrări/ieșiri de siguranță: 3 perechi complet configurabile

Sistemul este compatibil cu motoare cu inerție redusă din seria HK-KN, într-un interval de putere cuprins între 100 W și 7 kW. Datorită gradului de protecție IP67, aceste motoare sunt ideale chiar și pentru condiții industriale dificile.

„Pe baza acestor parametri, putem oferi clienților motoare de dimensiuni mai mici și cu cerințe de putere mai reduse în comparație cu alte soluții disponibile pe piață. Acest lucru se traduce direct în economii și în proiecte mai compacte,”
– comentează Błażej Siudaj.

„În plus, raportul nostru de inerție este cel puțin de două ori mai mare decât cel al produselor concurente, ceea ce le oferă clienților posibilități extinse de optimizare în alegerea servomotoarelor.”


Aspectele legate de siguranța mașinilor devin din ce în ce mai importante – motiv pentru care noua familie de servomotoare JET oferă standard toate cele 7 funcții de siguranță, ceea ce o diferențiază clar pe piață.

„Punem siguranța întotdeauna ca parte integrantă a sistemului – fără costuri suplimentare,”
– subliniază Błażej.
„Amplificatoarele sunt echipate cu 3 perechi de intrări/ieșiri de siguranță complet configurabile, permițând adaptarea rapidă și precisă a funcțiilor la aplicația concretă.”

Pentru ce aplicații a fost creat MELSERVO-JET?

Servomotoarele MELSERVO-JET au fost proiectate pentru producătorii mici și mijlocii de mașini, activi în industrii ce necesită precizie ridicată. Soluția este ideală în aplicații ce impun:

  • răspuns rapid,
  • mișcări sincronizate,
  • fiabilitate – la un preț competitiv.

Aplicații recomandate:

  • Prelucrarea lemnului – poziționare precisă și tăieturi exacte
  • Mașini CNC – în special în sisteme EtherCAT, performanță comparabilă cu soluțiile premium
  • Linii de ambalare și conversie – urmărire precisă a materialului și control al mișcării
  • Prelucrarea metalelor – răspuns de 3,2 kHz ideal pentru finisaje fine și precizie

Această soluție va fi deosebit de apreciată de companiile cu procese decizionale rapide, care implementează rapid noi tehnologii și se așteaptă la rezultate concrete într-un timp scurt. Este, de asemenea, o alegere excelentă pentru departamentele de automatizare sau specialiștii în selecția acționărilor, care caută performanță înaltă fără investiții în sisteme premium.

„Cine beneficiază cel mai mult de aceste servomotoare din gama medie? Dacă ești integrator de sistem care colaborează cu clienți cu bugete restrânse, producător de mașini interesat de prețuri competitive și fiabilitate, sau utilizator final care dorește să automatizeze procesele fără costuri excesive – această tehnologie a fost creată pentru tine.”

Integrare facilă cu sisteme existente

Datorită compatibilității cu protocoale industriale uzuale, implementarea MELSERVO-JET este extrem de simplă. Dispozitivele sunt compatibile cu CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Basic, EtherCAT, iar în viitor și cu Profinet.
Sistemele MELSERVO-JET pot fi integrate într-o rețea comună alături de seria MR-J5, permițând proiectarea flexibilă a sistemelor de acționare și optimizarea costurilor.

„Un alt aspect important este suportul multiprotocol – noul nostru servomotor suportă nu doar CC-Link IE TSN, ci și EtherCAT, și posibil chiar Profinet în acest an,” – adaugă Błażej Siudaj.
„Standardele de rețea vor fi acoperite atât pentru control, cât și pentru comunicarea de siguranță – ceea ce reduce semnificativ timpul de instalare, în special din punct de vedere al cablajului.”

De ce MELSERVO-JET depășește concurența?

Seria MR-JET-HS iese în evidență față de competitori printr-un set de caracteristici tehnice avansate, rar întâlnite în această gamă de preț:

  • Rezoluție encoder: 24 biți + multiturn (16 biți) – peste media 17–21 biți din industrie
  • Funcții de siguranță: 7 funcții vs. 1–3 la majoritatea competitorilor
  • Siguranță bazată pe rețea: arhitectură simplificată și costuri de instalare mai mici
  • Frecvență de răspuns: 3,2 kHz vs. 2,5–3,1 kHz la concurență
  • Encoder fără baterie: întreținere zero, fiabilitate sporită
  • Cablare hibridă unică: montaj mai simplu și rapid

    „Acest lucru este posibil datorită encoderului de înaltă rezoluție – cei 24 de biți permit o mișcare lină și reacții rapide ale servoului la schimbările din mediu,”
    – adaugă Błażej.
    „În plus, encoderul suportă până la ±32.000 de rotații absolute – de câteva ori mai mult decât produsele concurente.”

Sună prea bine ca să fie adevărat? MELSERVO-JET demonstrează contrariul

MELSERVO-JET reprezintă un nou standard în tehnologia servomotoarelor – un produs care închide cu succes golul dintre segmentul mediu și clasa premium. Acesta combină:

  • o frecvență de răspuns ridicată,
  • tehnologie de encoder fără întreținere,
  • funcții de siguranță de nivel premium,
  • instalare simplificată printr-o singură conexiune,
  • precum și suport pentru encodere externe în aplicații cu buclă închisă.

Cel mai important – toate aceste avantaje sunt disponibile la un preț mai mic decât multe soluții economice, ceea ce face din MELSERVO-JET o ofertă fără concurență.

„Convingerea că automatizarea de înaltă calitate necesită costuri ridicate aparține trecutului,” – concluzionează Błażej.
„MELSERVO-JET arată că performanța și rentabilitatea pot merge mână în mână. Un produs din gama medie care nu doar că este suficient – ci depășește cu mult așteptările.”

Vrei să afli mai multe despre cum pot servomotoarele MELSERVO-JET să optimizeze producția ta? Consultă detaliile pe site.


Subiecte

Servo & Motion