MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Precizia robotică răspunde cererii din industria farmaceutică

Pentru a combate penuria tot mai accentuată de medicamente din Europa, Robotronic a colaborat cu Mitsubishi Electric pentru a revoluționa procesul de ambalare a produselor farmaceutice cu ajutorul roboticii de ultimă generație. Prin combinarea unui design compact, a tehnologia de control al complianței și a unei precizii excepționale, a fost dezvoltată o soluție care asigură productivitate maximă fără a compromite siguranța. Acest proiect demonstrează modul în care automatizarea și robotica pot rezolva provocările majore din lanțul de aprovizionare al industriei farmaceutice.

Provocarea: satisfacerea cererii din industria farmaceutică cu precizie și siguranță

Farmaciile din întreaga Europă se confruntă cu lipsa unor medicamente esențiale, în special a siropurilor de tuse pentru copii. Cererea în creștere duce la epuizarea rapidă a stocurilor, ceea ce impune accelerarea producției și implementarea unor soluții eficiente de ambalare.

Robotronic, companie elvețiană specializată în aplicații robotice pentru industria farmaceutică, avea nevoie să proiecteze echipamente compacte și de înaltă performanță, capabile să manipuleze cu precizie flacoane fragile din sticlă, fără a deteriora produsele și respectând în același timp cele mai stricte cerințe de reglementare.

Soluția: robotică inovatoare și compactă

Robotronic, în colaborare cu Mitsubishi Electric, a dezvoltat o soluție care combină robotica avansată cu accent pe siguranță, viteză și precizie.

Caracteristici principale ale soluției:

  • Roboți Mitsubishi Electric MELFA seria FR – design compact, disponibil în diferite lungimi ale brațului, pentru reducerea spațiului ocupat și maximizarea productivității.
  • Tehnologie de control al complianței – asigură o manipulare delicată („soft touch”) a flacoanelor fragile din sticlă, eliminând riscul de deteriorare.
  • Operare cu doi roboți – permite funcționarea simultană a doi roboți în spații restrânse, cu precizie la nivel de milimetru, evitând coliziunile și menținând viteze ridicate.
  • Automatizare integrată – utilizarea servosistemelor, terminalelor GOT și PLC-urilor Mitsubishi Electric garantează funcționarea integrată și fiabilă a echipamentui.

    Rezultatul: producție de mare viteză fără deteriorarea produselor

    • Zero produse deteriorate – tehnologia Compliance Control permite manipularea delicată a flacoanelor din sticlă, eliminând spargerea flacoanelor.
    • Design compact și eficient – echipamentele funcționează într-un spațiu minim (într-un spațiu de numai 120 × 80 cm) și pot procesa până la 600 de produse pe minut.
    • Operare sincronizată cu doi roboți – roboții lucrează simultan, cu o precizie excepțională și performanțe constante pe parcursul mai multor ani de funcționare.
    • Conformitate cu reglementările – soluția respectă cele mai stricte standarde ale industriei farmaceutice privind siguranța și calitatea.

    De ce este important?

    Acest proiect demonstrează modul în care robotica avansată și colaborările solide pot răspunde provocărilor majore din industria farmaceutică. Combinând experiența Robotronic în procesele farmaceutice cu tehnologiile robotice de ultimă generație dezvoltate de Mitsubishi Electric, parteneriatul a oferit o soluție care nu doar crește productivitatea, ci garantează și siguranță, și fiabilitate. 

    În contextul în care deficitul de medicamente continuă să reprezinte o provocare, astfel de inovații sunt esențiale pentru menținerea unui lanț de aprovizionare rezilient și eficient.

    V-am stârnit interesul? Contactați-ne!

    0/255
    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

    Our Stories

    2026-02-01

    Pot roboții contribui la acoperirea deficitului de aprovizionare din industria farmaceutică?

    Robotronic

    Vizionați videoclipul pe YouTube
    #Ştiinţele vieţii#Roboţi industriali - MELFA#Servomotoare#Interfeţe om-maşină (HMIs) - GOT

    2025-01-01

    NEWMitsubishi Electric robot at Durable turns 25

    Durable

    EN
    #Manufacturing#Roboţi industriali - MELFA

    2024-06-01

    Industrial robots as an unusual measuring tool for testing radar sensors

    Noffz GmbH

    ENDE
    #Automotive#Digitalisation#Roboţi industriali - MELFA

    2022-12-01

    Robotics‑powered decorative coating from a single source

    Singulus Technologies AG

    DE
    #Packaging#Material Handling#Servomotoare#Automatele programabile MELSEC#Roboţi industriali - MELFA

    2019-07-06

    Robot duo cuts cakes & much more

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#Sisteme servo c.a. MELSERVO#Interfeţe om-maşină (HMIs) - GOT#Roboţi industriali - MELFA#Controlere

    2018-11-01

    Poka Yoke: Error-free manual workstations

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Vizionați videoclipul pe YouTube
    #Automotive#Material Handling#Controlere#Interfeţe om-maşină (HMIs) - GOT#Roboţi industriali - MELFA